3907h ACTION1.TASK
| Parameter | Index | Sub-Index | Data Type | Float Scale | Units | Access | PDO Mappable | SMM Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highest sub-index supported | 3907h | 0 | Unsigned8 | - | - | Read only | No | All |
| ACTION1.TASK | 3907h | 1 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION2.TASK | 3907h | 2 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION3.TASK | 3907h | 3 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION4.TASK | 3907h | 4 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION5.TASK | 3907h | 5 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION6.TASK | 3907h | 6 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION7.TASK | 3907h | 7 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION8.TASK | 3907h | 8 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION9.TASK | 3907h | 9 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION10.TASK | 3907h | 10 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION11.TASK | 3907h | 11 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION12.TASK | 3907h | 12 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION13.TASK | 3907h | 13 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION14.TASK | 3907h | 14 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION15.TASK | 3907h | 15 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION16.TASK | 3907h | 16 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION17.TASK | 3907h | 17 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION18.TASK | 3907h | 18 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION19.TASK | 3907h | 19 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION20.TASK | 3907h | 20 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION21.TASK | 3907h | 21 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION22.TASK | 3907h | 22 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION23.TASK | 3907h | 23 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION24.TASK | 3907h | 24 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION25.TASK | 3907h | 25 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION26.TASK | 3907h | 26 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION27.TASK | 3907h | 27 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION28.TASK | 3907h | 28 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION29.TASK | 3907h | 29 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION30.TASK | 3907h | 30 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION31.TASK | 3907h | 31 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |
| ACTION32.TASK | 3907h | 32 | Unsigned8 | - | - | Read/Write | No | All |






